Socomec

Lernen Sie die „ULTIMATE“ Modularität kennen

 

 

Christophe Dorschner

Produktlinien-Marketingmanager Socomec stellt die neue Socomec High-Power USV vor.

 

Warum modular?

C.D: Kritische Infrastrukturen müssen heutzutage flexibel und für schnelle Inbetriebnahme oder Upgrades ausgelegt sein. Zugleich muss sowohl hinsichtlich des Produktes selbst, als auch hinsichtlich der anschließenden Support-Services für eine optimale Systemverfügbarkeit gesorgt werden. Mit einer modularen USV lassen sich mehrere Probleme auf einmal lösen - ein entscheidender Faktor für jeden Betreiber, der für eine kritische Anwendung verantwortlich ist. 

    Wie haben Sie die Herausforderungen Ihrer Kunden gelöst? 

    C.D: Bei der Entwicklung der MODULYS XL haben wir uns intensiv mit den Anforderungen und Sorgen unserer Kunden befasst und eine neue USV entwickelt. MODULYS XL wurde an die spezifischen Bedürfnisse des Hochleistungs-Wechselrichtermarktes angepasst und damit eine Lösung geschaffen, die die Vorteile echter Modularität bietet.

    Was ist MODULYS XL?

    C.D: MODULYS XL ist eine modulare USV mit 200 kW-Bausteinen für den Einsatz in USV-Einheiten von 200-1200 kW, bei der auch bis zu 4 Einheiten parallel geschaltet werden können. Um ein leistungsfähigeres MODULYS-System zu erhalten, haben wir vereinfachte Anschlüsse geschaffen. Diese USV wurde mit  Leistungsmodulen passender Größe für große USV-Systeme ausgestattet, die trotzdem genauso leicht handhabbar sind wie ein kleineres Modul.

    Welche Sicherheiten bietet MODULYS XL?

    C.D: MODULYS XL ist Teil der Produktreihe ULTIMATE. Die Ultimate USV-Lösungen von Socomec liefern fehlertolerante Leistung  - ohne Kompromisse. Mit einer vollständig redundanten Architektur für maximale Verfügbarkeit  wird  die  MTTR minimiert und die Wartung ist risikofrei.

     

     Entdecke die ULTIMATE Produktreihe

     


     

    Die Hauptvorteile der  MODULYS XL

     

     3 Standardbausteine

    Zur Gestaltung Ihres eigenen Systems

     Sichere und einfache Einbindung

    Nie wieder Installationsfehler 

     Hot-scale in 5 Minuten

    Von 1 Person einsteckbare 200 kW-Leistungsmodule

     Risikofreie Wartung

    Risiken rund um das Lifecycle-Management beseitigen

     


    Mehr über die ausgestellten Produkte und Innovationen von Socomec auf der Data Centre World in Frankfurt 2019