Scoprite la massima modularità
Christophe Dorschner
Responsabile marketing della linea di prodotti Socomec, vi presenta il nuovo UPS High-Power Socomec.
Perché modulare?
C.D: Le odierne infrastrutture critiche devono essere flessibili, progettate per la massima rapidità di implementazione o di aggiornamento, ma devono anche essere in grado, sia in termini di prodotto fisico che di servizi di assistenza estesa, di mantenere allo stesso tempo un'ottima disponibilità del sistema. Con UPS modulari, è possibile risolvere diversi problemi in parallelo, una questione chiave per ogni operatore responsabile di un’applicazione critica.
Come risolvete le problematiche dei vostri clienti?
C.D: Abbiamo lavorato sodo per comprendere a fondo le esigenze e i problemi dei nostri clienti. Abbiamo progettato un nuovo UPS, il MODULYS XL, che soddisfa le esigenze specifiche del mercato relativo agli UPS ad alta potenza e rende disponibile una soluzione che offre i vantaggi associati a una reale modularità.
Cos’è il MODULYS XL?
C.D: Il MODULYS XL è un UPS modulare basato su moduli da 200 kW per l’implementazione rapida all'interno di unità UPS da 200 a 1200 kW e può anche essere installato in parallelo fino a 4 unità. Abbiamo realizzato dei collegamenti semplificati per offrire un MODULYS di maggiore potenza. Questo UPS è stato progettato con moduli di potenza delle dimensioni adatte per grandi sistemi UPS, pur rimanendo facile da gestire come un modulo di minori dimensioni.
Che tipo di protezione offre il MODULYS XL?
C.D: Il MODULYS XL appartiene alla gamma ULTIMATE. Le soluzioni UPS della gamma Ultimate Socomec forniscono energia tollerante ai guasti senza compromessi. Con un’architettura ridondante per la massima disponibilità, il tempo medio di riparazione (MTTR) è minimizzato e la manutenzione è priva di rischi.
Scoprite la gamma di UPS ULTIMATE
I principali vantaggi del MODULYS XL

3 moduli standard
per progettare il vostro sistema personalizzato
Implementazione rapida e sicura
dite addio agli errori di installazione
Scalabili a caldo in 5 minuti
moduli di potenza a innesto da 200 kW inseribili da 1 persona
Manutenzione senza rischi
eliminazione dei rischi di gestione del ciclo di vita
Facciamo qualcosa di straordinario insieme!
Il nostro team sarà lieto di accompagnarvi nel futuro delle soluzioni UPS
modulari.
Compilate il modulo rapido e vi ricontatteremo alla velocità della
luce.